Menu Search

Schroefzadels Schroef 5.3 mm Nylon 6/6 Naturel

Schroefbare kabelbinderhouder die kan worden bevestigd met een standaardschroef of klinknagel uit onze SR-klinknagelreeks. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10009253

Oud artikelnummer:

FTH-13S-01-M

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1697
5000 - 9999 € 0,1578
10000 - 19999 € 0,1489
20000 + € 0,1413
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 169,70

1000 x € 0,1697

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Schroef
Compatibele kabelbinderbreedtes 5.3 mm
Totale hoogte 7.1 mm
Totale lengte 15.2 mm
Totale breedte 9.7 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op