Menu Search

Schroefzadels Schroef 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

Kabelbinderhouder met schroefbevestiging. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10246115

Oud artikelnummer:

460336

35630 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0523
1000 - 1999 € 0,0501
2000 + € 0,0474
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 5,23

100 x € 0,0523

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Screw
Compatibele kabelbinderbreedtes 2.4 - 4.8 mm
Totale hoogte 7.0 mm
Totale lengte 15.0 mm
Totale breedte 10.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op