Menu Search

Schroefzadels Pijlpunt #8 PA Naturel

Essentra artikelnummer:

10363676

Oud artikelnummer:

23TA00200

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1867
1000 - 4999 € 0,0889
5000 - 9999 € 0,0762
10000 + € 0,0668
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 18,67

100 x € 0,1867

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Compatibele gatdiameter 4.3 mm
Totale hoogte 18.6 mm
Totale breedte 12.3 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Uitvoering Low Profile
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op