Menu Search

Schroefzadels Push-in 8.1 mm Nylon 6/6 Naturel

This push-in cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Essentra artikelnummer:

10089323

Oud artikelnummer:

142008000002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,2166
1000 + € 0,1662
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 108,30

500 x € 0,2166

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Drukbevestiging
Compatibele kabelbinderbreedtes 8.1 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op