Menu Search

Druknagel Nylon 6/6

Keyhole Clips offer an easy finger-pressure assembly. They also have good electrical insulation properties, and offer resistance to vibration, abrasion and corrosion.
Essentra artikelnummer:

20363963

Oud artikelnummer:

27KY2810406

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 7.14 mm
Plaatdikte 10.31 mm
Kopdiameter 12.7 mm
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Klinknageltype Sleutelgat clip
Kopvormige klinknagel Truss

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op