Menu Search

Kabelklemmen - Plug-in, vergrendelend 8.0 mm Nylon 6/6 Grijs

Deze push-in kabelklem kan draden van verschillende diameters op hun plaats houden. Vervaardigd van naturel nylon en voldoet aan UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10245934

Oud artikelnummer:

460312

3111 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,4317
1000 - 1999 € 0,4119
2000 + € 0,392
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 43,17

100 x € 0,4317

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Bevestigingsmethode Drukbevestiging
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op