Menu Search

Steun met snapvergrendeling 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

This solid body spacer has a snap-in clip with wide base for added stability and a flat rest top. Perfect for boards that don't require fixing or larger boards that need extra support. This item is manufactured with material rated UL94 V-0
Essentra artikelnummer:

10022238

Oud artikelnummer:

PSD-18M-19

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0949
5000 - 9999 € 0,0786
10000 - 24999 € 0,0671
25000 - 49999 € 0,0605
50000 + € 0,055
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 94,90

1000 x € 0,0949

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Vergrendelkophoogte 3.5 mm
Bevestigingstype Locking Arrowhead Fix
Flensdiameter 6.0 mm
Plaatdiktebereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 18.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Type Afstandhouders
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op