Menu Search

Steun met snapvergrendeling 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

This solid body spacer has a snap-in base with wings for added stability and a flat rest top. Perfect for boards that don't require fixing or larger boards that need extra support. This item is manufactured with material rated UL94 V-0
Essentra artikelnummer:

10022184

Oud artikelnummer:

PSD-10M-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2349
5000 - 9999 € 0,1876
10000 + € 0,1524
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 234,90

1000 x € 0,2349

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Vergrendelkophoogte 3.5 mm
Bevestigingstype Locking Arrowhead Fix
Flensdiameter 6.0 mm
Plaatdiktebereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 10.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Type Afstandhouders
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op