Menu Search

Afdichtplug 44.3 mm Siliconenrubber Zwart

This push in cable blanking plug is made of black Silicone rubber that is IP67. It is designed as a protective cover for cable gland mounting holes. It is fitted with a pull tab for an easy grip to remove. The design fits standard Metric and PG sizes.
Essentra artikelnummer:

10304822

Oud artikelnummer:

551849

48 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 + € 1,103
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 220,60

200 x € 1,103

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 44.3 mm
d1 22.8 mm
d2 22.8 mm
L1 1.0 mm
L2 2.0 mm
Materiaal Siliconenrubber
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op