Menu Search

Afdichtplug (DIA) Zwart

Deze push-in afdichtplug is gemaakt van zwart siliconenrubber met IP67-classificatie. Het is ontworpen als een beschermkap voor reeds gemaakte montagegaten voor kabelwartels. Het is voorzien van een treklip zodat het gemakkelijk kan worden verwijderd. Het ontwerp past op standaard metrische en PG-maten.
Essentra artikelnummer:

10104644

Oud artikelnummer:

551846

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,4965
1000 + € 0,2257
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 49,65

100 x € 0,4965

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 28.8 mm
d1 12.2 mm
d2 12.5 mm
L1 1.0 mm
L2 2.0 mm
Materiaal Siliconenrubber
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op