Menu Search

Steun voor randbevestiging 25.4 mm Snap-lock-bevestiging 0.8 mm

Steunen met Randvergrendeling met Vastklik- en Fixeerneus worden gebruikt om de randen van printplaten goed op hun plek te houden.
Essentra artikelnummer:

10005422

Oud artikelnummer:

EHCBS-16-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2477
5000 - 9999 € 0,2274
10000 + € 0,2158
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 247,70

1000 x € 0,2477

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Ontgrendelde bevestiging
Bevestigingstype gat B Snap-lock-bevestiging
Armlengte 7.5 mm
Gatdiameter A 4.0 mm
Gatdiameter B 4.8 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 25.4 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op