Menu Search

Steun met snapvergrendeling 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Deze vergrendelbare printplaatsteun is ontworpen om in een blind gat te worden geschoven en zorgt voor een veilige bevestiging. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10000496

Oud artikelnummer:

BHDL-6-01

2896 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1384
5000 + € 0,1246
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 138,40

1000 x € 0,1384

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Bevestigingstype gat B Dennenboombevestiging
Gatdiameter A 4.0 mm
Gatdiameter B 7.9 mm
Vergrendelkophoogte A 5.6 mm
Plaatdikte A-bereik 0.8 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 9.5 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Standaard UL
Standaard RoHS
Standaard REACH
Standaard RMS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op