Menu Search

Steun met snapvergrendeling 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Deze vergrendelbare printplaatsteun is ontworpen om in een blind gat te worden geschoven en zorgt voor een veilige bevestiging. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10000304

Oud artikelnummer:

BHC-14-01

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1843
5000 + € 0,1659
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 184,30

1000 x € 0,1843

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Niet-vergrendelende bajonetbevestiging
Bevestigingstype gat B Dennenboombevestiging
Gatdiameter A 4.0 mm
Gatdiameter B 7.9 mm
Vergrendelkophoogte A 10.2 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 22.2 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Standaard UL
Standaard RoHS
Standaard RMS
Standaard REACH
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op