Menu Search

Klinknagelvergrendeling 25.4 mm Nylon 6/6

Deze vergrendelbare printplaatsteun is ontworpen om aan een paneel te worden bevestigd met een kliknagel uit ons SR-assortiment. Het bovenslot heeft vleugels om spanning te geven en een stevige verbinding te behouden. Dit artikel is vervaardigd uit materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10027608

Oud artikelnummer:

SRLAHS-16-01

496 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1795
5000 - 9999 € 0,1705
10000 + € 0,162
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 179,50

1000 x € 0,1795

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Gatbevestiging
Gatdiameter A 4.8 mm
Vergrendelkophoogte A 5.6 mm
Plaatdikte A-bereik 0.79 - 1.98 mm
Plaatdikte B-bereik 7.2 - 8.7 mm
Lengte afstandhouder 25.4 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Gatdiameter B 4.1 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op