Menu Search

Klinknagelvergrendeling 15.9 mm PA

Deze vergrendelbare printplaatsteun is ontworpen om aan een paneel te worden bevestigd met een kliknagel uit ons SR-assortiment. Het bovenslot heeft vleugels om spanning te geven en een stevige verbinding te behouden. Dit artikel is vervaardigd uit materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10027561

Oud artikelnummer:

SRLAHS-10-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2064
5000 - 9999 € 0,1961
10000 + € 0,1863
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 206,40

1000 x € 0,2064

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Gatbevestiging
Gatdiameter A 4.8 mm
Vergrendelkophoogte A 5.6 mm
Plaatdikte A-bereik 0.8 - 2.0 mm
Plaatdikte B-bereik 2.7 - 3.7 mm
Lengte afstandhouder 15.9 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Gatdiameter B 4.1 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op