10165966
REHCBS-8-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,8745 |
| 5000 + | € 0,787 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Snap Lock |
| Bevestigingstype gat B | Snap Lock |
| Gatdiameter A | 0.157 in |
| Gatdiameter A | 4.0 mm |
| Vergrendelkophoogte A | 0.201 in |
| Vergrendelkophoogte A | 5.1 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 2.0 - 1.78 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 0.079 - 0.07 in |
| Plaatdikte B-bereik | 1.2 - 2.67 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 0.047 - 0.105 in |
| Lengte afstandhouder | 12.7 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.5 in |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Gatdiameter B | 4.75 mm |
| Gatdiameter B | 0.187 in |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan