Menu Search

Steun voor randbevestiging 6.4 mm Snap Lock 1.2 mm

Rivet Edge Holding Support is available in Natural Nylon 6/6 UL-94 V-2 and comes in a 1000 pack.
Essentra artikelnummer:

10487778

Oud artikelnummer:

REHCBS-4-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,8519
5000 + € 0,7667
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 851,90

1000 x € 0,8519

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Snap Lock
Gatdiameter A 4.0 mm
Vergrendelkophoogte A 5.1 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 - 1.78 mm
Plaatdikte B-bereik 1.2 - 2.67 mm
Lengte afstandhouder 6.4 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Gatdiameter B 4.75 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op