Menu Search

Moer met afstandhouder 4.7 mm (L) PC Transparant

Deze afstandsmoer past in een vierkant gat en kan een printplaat vastzetten met gebruik van een 4.2 mm zelftappende schroef. Bij het vastschroeven zetten de zijvleugels uit om de bevestiging te helpen bevestigen. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10171967

Oud artikelnummer:

SN-187

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,21
5000 + € 0,189
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 210,00

1000 x € 0,21

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Massief materiaal Polycarbonaat
Kopvorm Rond
Lengte afstandhouder 4.7 mm
Vierkant formaat 7.9 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op