Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20202316
20202316
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 64,654 |
| 5 - 9 | € 58,1848 |
| 10 - 19 | € 54,9548 |
| 20 + | € 48,4959 |
| Type regelaar | Met borgmoer |
|---|---|
| Voor bout | M10 |
| h1 | 55.0 |
| h2 | 41.0 |
| h3 | 14.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M20x1.0 |
| Maximale belasting met bout kN | 37.90 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 65.00 |
| Materiaal | Staal |