Menu Search

Precisieregelaar M4 25.0 43.0 Staal

Deze precisieregelaar met borgmoer maakt nauwkeurige aanpassingen van bewegingen, locaties of krachten mogelijk in verschillende toepassingen. Hun fijnmazige controle maakt van hen essentieel gereedschap voor belangrijke engineering- en industriële processen.
Essentra artikelnummer:

20202293

Oud artikelnummer:

20202293

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 57,9648
5 - 9 € 52,1659
10 - 19 € 49,272
20 + € 43,4731
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 57,96

1 x € 57,9648

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type regelaar Met borgmoer
Voor bout M4
h1 43.0
h2 33.0
h3 10.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
Maximale belasting met bout kN 36.00
Maximale belasting zonder bout kN 40.00
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op