Menu Search

Precisieregelaar M5 25.0 19.0 Staal

Deze precisieregelaar maakt nauwkeurige aanpassingen van bewegingen, locaties of krachten mogelijk in verschillende toepassingen. Hun fijnmazige controle maakt van hen essentieel gereedschap voor belangrijke engineering- en industriële processen.
Essentra artikelnummer:

20202224

Oud artikelnummer:

20202224

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 42,5397
5 - 9 € 38,2827
10 - 19 € 36,1548
20 + € 31,9081
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 42,54

1 x € 42,5397

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type regelaar Standard
Voor bout M5
h1 19.0
h2 15.0
h3 4.0
d1 25.0
d2 5.5
d3 M15x1.0
Maximale belasting met bout kN 33.40
Maximale belasting zonder bout kN 40.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op