Menu Search

Precisieregelaar M20 70.0 106.0 RVS

Deze precisieregelaar met borgmoer maakt nauwkeurige aanpassingen van bewegingen, locaties of krachten mogelijk in verschillende toepassingen. Hun fijnmazige controle maakt van hen essentieel gereedschap voor belangrijke engineering- en industriële processen.
Essentra artikelnummer:

20202170

Oud artikelnummer:

20202170

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 217,7335
5 - 9 € 195,9656
10 - 19 € 185,0708
20 + € 163,3029
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 217,73

1 x € 217,7335

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type regelaar Met borgmoer
Voor bout M20
h1 106.0
h2 77.0
h3 29.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
Maximale belasting met bout kN 136.0
Maximale belasting zonder bout kN 225.0
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op