Menu Search

Precisieregelaar M24 70.0 43.0 RVS

Deze precisie-hoogteversteller maakt nauwkeurige aanpassingen van bewegingen, locaties of krachten mogelijk in verschillende toepassingen. Hun fijnmazige controle maakt van hen essentieel gereedschap voor belangrijke engineering- en industriële processen.
Essentra artikelnummer:

20202149

Oud artikelnummer:

20202149

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 108,263
5 - 9 € 97,441
10 - 19 € 92,024
20 + € 81,202
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 108,26

1 x € 108,263

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type regelaar Standard
Voor bout M24
h1 43.0
h2 33.0
h3 10.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
Maximale belasting met bout kN 97.30
Maximale belasting zonder bout kN 225.0
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op