20201722
20201722
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 217,7335 |
| 5 - 9 | € 195,9656 |
| 10 - 19 | € 185,0708 |
| 20 + | € 163,3029 |
| Type regelaar | Met borgmoer |
|---|---|
| Voor bout | M24 |
| h1 | 106.0 |
| h2 | 77.0 |
| h3 | 29.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 26.0 |
| d3 | M50x1.5 |
| Maximale belasting met bout kN | 97.30 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 225.0 |
| Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan