Menu Search

Precisieregelaar M24 58.0 86.0 RVS

Deze precisieregelaar met borgmoer maakt nauwkeurige aanpassingen van bewegingen, locaties of krachten mogelijk in verschillende toepassingen. Hun fijnmazige controle maakt van hen essentieel gereedschap voor belangrijke engineering- en industriële processen.
Essentra artikelnummer:

20201715

Oud artikelnummer:

20201715

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 130,081
5 - 9 € 117,076
10 - 19 € 110,568
20 + € 97,563
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 130,08

1 x € 130,081

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type regelaar Met borgmoer
Voor bout M24
h1 86.0
h2 63.0
h3 23.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
Maximale belasting met bout kN 20.30
Maximale belasting zonder bout kN 148.0
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op