Menu Search

Precisieregelaar M12 45.0 67.0 RVS

Deze precisieregelaar met borgmoer maakt nauwkeurige aanpassingen van bewegingen, locaties of krachten mogelijk in verschillende toepassingen. Hun fijnmazige controle maakt van hen essentieel gereedschap voor belangrijke engineering- en industriële processen.
Essentra artikelnummer:

20201685

Oud artikelnummer:

20201685

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 86,8835
5 - 9 € 78,1907
10 - 19 € 73,8505
20 + € 65,168
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 86,88

1 x € 86,8835

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type regelaar Met borgmoer
Voor bout M12
h1 67.0
h2 49.0
h3 18.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
Maximale belasting met bout kN 54.82
Maximale belasting zonder bout kN 84.00
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op