Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20201609
20201609
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 109,9734 |
| 5 - 9 | € 98,9738 |
| 10 - 19 | € 93,4791 |
| 20 + | € 82,4795 |
| Type regelaar | Standard |
|---|---|
| Voor bout | M20 |
| h1 | 86.0 |
| h2 | 54.0 |
| h3 | 32.0 |
| d1 | 58.0 |
| d2 | 22.0 |
| d3 | M40x1.5 |
| Maximale belasting met bout kN | 59.08 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 148.0 |
| Materiaal | RVS |