Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20201579
20201579
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 68,0834 |
| 5 - 9 | € 61,2781 |
| 10 - 19 | € 57,8702 |
| 20 + | € 51,0649 |
| Type regelaar | Standard |
|---|---|
| Voor bout | M12 |
| h1 | 67.0 |
| h2 | 42.0 |
| h3 | 25.0 |
| d1 | 45.0 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M30x1.5 |
| Maximale belasting met bout kN | 54.82 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 84.00 |
| Materiaal | RVS |