Menu Search

Precisieregelaar M10 45.0 67.0 RVS

Deze precisie-hoogteversteller maakt nauwkeurige aanpassingen van bewegingen, locaties of krachten mogelijk in verschillende toepassingen. Hun fijnmazige controle maakt van hen essentieel gereedschap voor belangrijke engineering- en industriële processen.
Essentra artikelnummer:

20201562

Oud artikelnummer:

20201562

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 66,229
5 - 9 € 59,609
10 - 19 € 56,294
20 + € 49,674
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 66,23

1 x € 66,229

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type regelaar Standard
Voor bout M10
h1 67.0
h2 42.0
h3 25.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
Maximale belasting met bout kN 64.01
Maximale belasting zonder bout kN 84.00
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op