Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20201531
20201531
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 57,1887 |
| 5 - 9 | € 51,474 |
| 10 - 19 | € 48,611 |
| 20 + | € 42,8964 |
| Type regelaar | Standard |
|---|---|
| Voor bout | M6 |
| h1 | 55.0 |
| h2 | 35.0 |
| h3 | 20.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M20x1.0 |
| Maximale belasting met bout kN | 36.56 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 43.40 |
| Materiaal | RVS |