Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20201388
20201388
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 73,2419 |
| 5 - 9 | € 65,9226 |
| 10 - 19 | € 62,2526 |
| 20 + | € 54,9343 |
| Type regelaar | Standard |
|---|---|
| Voor bout | M24 |
| h1 | 37.0 |
| h2 | 28.0 |
| h3 | 9.0 |
| d1 | 58.0 |
| d2 | 26.0 |
| d3 | M40x1.5 |
| Maximale belasting met bout kN | 20.30 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 148.0 |
| Materiaal | RVS |