20201357
20201357
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 58,4994 |
| 5 - 9 | € 52,648 |
| 10 - 19 | € 49,7223 |
| 20 + | € 43,872 |
| Type regelaar | Standard |
|---|---|
| Voor bout | M16 |
| h1 | 29.0 |
| h2 | 22.0 |
| h3 | 7.0 |
| d1 | 45.0 |
| d2 | 17.5 |
| d3 | M30x1.5 |
| Maximale belasting met bout kN | 28.90 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 84.0 |
| Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan