Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20201333
20201333
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 58,4994 |
| 5 - 9 | € 52,648 |
| 10 - 19 | € 49,7223 |
| 20 + | € 43,872 |
| Type regelaar | Standard |
|---|---|
| Voor bout | M10 |
| h1 | 29.0 |
| h2 | 22.0 |
| h3 | 7.0 |
| d1 | 45.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M30x1.5 |
| Maximale belasting met bout kN | 64.01 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 84.0 |
| Materiaal | RVS |