Menu Search

Precisieregelaar M20 58.0 86.0 Staal

Deze precisieregelaar met borgmoer maakt nauwkeurige aanpassingen van bewegingen, locaties of krachten mogelijk in verschillende toepassingen. Hun fijnmazige controle maakt van hen essentieel gereedschap voor belangrijke engineering- en industriële processen.
Essentra artikelnummer:

20200763

Oud artikelnummer:

20200763

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 85,6149
5 - 9 € 77,0589
10 - 19 € 72,7701
20 + € 64,214
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 85,61

1 x € 85,6149

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type regelaar Met borgmoer
Voor bout M20
h1 86.0
h2 63.0
h3 23.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
Maximale belasting met bout kN 90.00
Maximale belasting zonder bout kN 210.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op