20200732
20200732
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 69,707 |
| 5 - 9 | € 62,74 |
| 10 - 19 | € 59,252 |
| 20 + | € 52,285 |
| Type regelaar | Met borgmoer |
|---|---|
| Voor bout | M12 |
| h1 | 67.0 |
| h2 | 49.0 |
| h3 | 18.0 |
| d1 | 45.0 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M30x1.5 |
| Maximale belasting met bout kN | 80.40 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 120.0 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan