Menu Search

Precisieregelaar M10 45.0 67.0 Staal

Deze precisieregelaar met borgmoer maakt nauwkeurige aanpassingen van bewegingen, locaties of krachten mogelijk in verschillende toepassingen. Hun fijnmazige controle maakt van hen essentieel gereedschap voor belangrijke engineering- en industriële processen.
Essentra artikelnummer:

20200725

Oud artikelnummer:

20200725

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 71,6588
5 - 9 € 64,4967
10 - 19 € 60,9111
20 + € 53,749
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 71,66

1 x € 71,6588

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type regelaar Met borgmoer
Voor bout M10
h1 67.0
h2 49.0
h3 18.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
Maximale belasting met bout kN 92.90
Maximale belasting zonder bout kN 120.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op