20200718
20200718
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 64,654 |
| 5 - 9 | € 58,1848 |
| 10 - 19 | € 54,9548 |
| 20 + | € 48,4959 |
| Type regelaar | Met borgmoer |
|---|---|
| Voor bout | M8 |
| h1 | 55.0 |
| h2 | 41.0 |
| h3 | 14.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | M20x1.0 |
| Maximale belasting met bout kN | 48.00 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 65.00 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan