20200664
20200664
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 107,9698 |
| 5 - 9 | € 97,1696 |
| 10 - 19 | € 91,7696 |
| 20 + | € 80,9807 |
| Type regelaar | Standard |
|---|---|
| Voor bout | M20 |
| h1 | 106.0 |
| h2 | 66.0 |
| h3 | 40.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 22.0 |
| d3 | M50x1.5 |
| Maximale belasting met bout kN | 210.0 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 330.0 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan