Menu Search

Precisieregelaar M12 45.0 67.0 Staal

Deze precisie-hoogteversteller maakt nauwkeurige aanpassingen van bewegingen, locaties of krachten mogelijk in verschillende toepassingen. Hun fijnmazige controle maakt van hen essentieel gereedschap voor belangrijke engineering- en industriële processen.
Essentra artikelnummer:

20200619

Oud artikelnummer:

20200619

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 54,886
5 - 9 € 49,399
10 - 19 € 46,655
20 + € 41,167
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 54,89

1 x € 54,886

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type regelaar Standard
Voor bout M12
h1 67.0
h2 42.0
h3 25.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
Maximale belasting met bout kN 80.40
Maximale belasting zonder bout kN 120.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op