20200602
20200602
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 56,5174 |
| 5 - 9 | € 50,8654 |
| 10 - 19 | € 48,0446 |
| 20 + | € 42,3937 |
| Type regelaar | Standard |
|---|---|
| Voor bout | M10 |
| h1 | 67.0 |
| h2 | 42.0 |
| h3 | 25.0 |
| d1 | 45.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M30x1.5 |
| Maximale belasting met bout kN | 92.90 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 120.0 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan