Menu Search

Precisieregelaar M6 32.0 55.0 Staal

Deze precisie-hoogteversteller maakt nauwkeurige aanpassingen van bewegingen, locaties of krachten mogelijk in verschillende toepassingen. Hun fijnmazige controle maakt van hen essentieel gereedschap voor belangrijke engineering- en industriële processen.
Essentra artikelnummer:

20200572

Oud artikelnummer:

20200572

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 47,8462
5 - 9 € 43,0639
10 - 19 € 40,6738
20 + € 35,8813
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 47,85

1 x € 47,8462

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type regelaar Standard
Voor bout M6
h1 55.0
h2 35.0
h3 20.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
Maximale belasting met bout kN 55.70
Maximale belasting zonder bout kN 65.00
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op