20200435
20200435
| Aantal | Prijs per eenheid | 
|---|---|
| 1 - 4 | € 56,957 | 
| 5 - 9 | € 51,265 | 
| 10 - 19 | € 48,409 | 
| 20 + | € 42,718 | 
| Type regelaar | Standard | 
|---|---|
| Voor bout | M20 | 
| h1 | 37.0 | 
| h2 | 28.0 | 
| h3 | 9.0 | 
| d1 | 58.0 | 
| d2 | 22.0 | 
| d3 | M40x1.5 | 
| Maximale belasting met bout kN | 90.00 | 
| Maximale belasting zonder bout kN | 210.0 | 
| Materiaal | Staal | 
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan