20200381
20200381
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 44,386 |
| 5 - 9 | € 39,9501 |
| 10 - 19 | € 37,7276 |
| 20 + | € 33,2918 |
| Type regelaar | Standard |
|---|---|
| Voor bout | M8 |
| h1 | 23.0 |
| h2 | 18.0 |
| h3 | 5.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | M20x1.0 |
| Maximale belasting met bout kN | 48.00 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 65.0 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan