20200367
20200367
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 42,5397 |
| 5 - 9 | € 38,2827 |
| 10 - 19 | € 36,1548 |
| 20 + | € 31,9081 |
| Type regelaar | Standard |
|---|---|
| Voor bout | M6 |
| h1 | 19.0 |
| h2 | 15.0 |
| h3 | 4.0 |
| d1 | 25.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M15x1.0 |
| Maximale belasting met bout kN | 30.70 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 40.0 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan