20200268
20200268
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 56,0877 |
| 5 - 9 | € 50,4779 |
| 10 - 19 | € 47,6776 |
| 20 + | € 42,0678 |
| Type regelaar | Standard |
|---|---|
| Voor bout | M5 |
| h1 | 43.0 |
| h2 | 28.0 |
| h3 | 15.0 |
| d1 | 25.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | M15x1.0 |
| Maximale belasting met bout kN | 22.24 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 27.10 |
| Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan