Menu Search

Precisieregelaar M4 25.0 43.0 RVS

Deze precisieregelaar maakt nauwkeurige aanpassingen van bewegingen, locaties of krachten mogelijk in verschillende toepassingen. Hun fijnmazige controle maakt van hen essentieel gereedschap voor belangrijke engineering- en industriële processen.
Essentra artikelnummer:

20200251

Oud artikelnummer:

20200251

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 56,0877
5 - 9 € 50,4779
10 - 19 € 47,6776
20 + € 42,0678
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 56,09

1 x € 56,0877

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type regelaar Standard
Voor bout M4
h1 43.0
h2 28.0
h3 15.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
Maximale belasting met bout kN 24.14
Maximale belasting zonder bout kN 27.10
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op