20199715
20199715
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 57,314 |
| 5 - 9 | € 51,581 |
| 10 - 19 | € 48,715 |
| 20 + | € 42,983 |
| Type regelaar | Met borgmoer |
|---|---|
| Voor bout | M16 |
| h1 | 36.0 |
| h2 | 29.0 |
| h3 | 7.0 |
| d1 | 45.0 |
| d2 | 17.5 |
| d3 | M30x1.5 |
| Maximale belasting met bout kN | 45.50 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 120.0 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan