Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20199647
20199647
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 52,428 |
| 5 - 9 | € 47,1852 |
| 10 - 19 | € 44,5638 |
| 20 + | € 39,321 |
| Type regelaar | Met borgmoer |
|---|---|
| Voor bout | M5 |
| h1 | 24.0 |
| h2 | 20.0 |
| h3 | 4.0 |
| d1 | 25.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | M15x1.0 |
| Maximale belasting met bout kN | 33.40 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 40.00 |
| Materiaal | Staal |