20199616
20199616
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 49,215 |
| 5 - 9 | € 44,299 |
| 10 - 19 | € 41,83 |
| 20 + | € 36,914 |
| Type regelaar | Standard |
|---|---|
| Voor bout | M5 |
| h1 | 19.0 |
| h2 | 15.0 |
| h3 | 4.0 |
| d1 | 25.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | M15x1.0 |
| Maximale belasting met bout kN | 22.24 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 27.1 |
| Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan