Menu Search

Precisieregelaar M20 70.0 123.0 Staal

This Tilt Head Precision Adjuster tall with locking nut is intended for accurate and controlled angular position adjustment. It is meant for applications with limited space and may be customised to deliver the best performance and outcomes.
Essentra artikelnummer:

20597085

Oud artikelnummer:

20597085

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M20
h1 123.0
h2 80.0
h3 43.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
a
Maximale belasting met bout kN 210.0
Maximale belasting zonder bout kN 330.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op